1.1172 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.1172 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | C35EC |
| Starší označení | Cq 35 |
| Popis | zušlechtěné ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | ≥ 370 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Tažnost A [%] | ≥ 19 |
| Obrobitelnost | - |
| Svařovatelnost | nevhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | Vlastnosti jsou optimalizovány na tváření zastudena. |
| Hlavní použití | Nožky se závitovým čepem |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.